Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社いけうち
説明
タンク洗浄ノズル自動昇降装置
部品表
NLD-100A-160-500-20A-1/8FES01NS316L(360)
CNSORDERNO
オーダー番号
NLD-100A-160-500-20A-1/8FES01NS316L(360)
SERIES
シリーズ
NLD
NS
ノズルストローク
mm
Enter value for NS
ノズルストローク
mm
cm
inch
ft
NN
ノズル型式
NH
ノズル高さ
90.0
SP
噴霧位置
100
SC
噴霧量 0.3MPa時
30 l/min
MP
最大使用圧力
0.5MPa MPa
FS
フランジサイズ
100A mm
FL
フランジ高さ
160 mm
MNS
最大ノズルストローク
1800 mm
Code
プレビュー
3D
情報
2D
Code
+81(0) 3-5961-5031