Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
雾的池内(上海)贸易有限公司
描述
低速旋转罐体清洗喷嘴_SR
明细表
3/8FSR31S316L(360)
CNSORDERNO
型号
SERIES
系列
SR
SCC
喷量区分
PCS
本体安装螺丝尺寸
SC
喷量
L/min
PR
压力范围
0.15~0.5 MPa
SP
喷雾形状和类型
扇型 360°
RS
旋转次数
3~15 (at 0.3[MPa]) [参考值] rpm
HR
耐热温度
150 °C
MA
质量
g
MM
主材料
S316L
L1
外形尺寸
mm
L2
外形尺寸
mm
L3
外形尺寸
mm
D
外形尺寸
mm
代码
预览
3D
尺寸标注
2D
代码
+81(0) 3-5961-5031