Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
雾的池内(上海)贸易有限公司
描述
3D/D180_中低压清洗旋转喷嘴_JET ATTACKER
明细表
1/2FJA3-2S(Ø2.4-D180)S304
CNSORDERNO
型号
MODEL
系列
NOD
喷嘴孔径
mm
NE
喷嘴数
mm
MP
耐久压力
15 MPa
AT
耐热温度
60 °C
RWP
推荐使用压力
1-3 MPa
SC
喷量
L/min
PCS
本体安装螺丝尺寸
Rc1/2 [1/2F(PT)]
NTS
喷嘴安装螺丝尺寸
Rc1/8 [1/8M(PT)]
MM
主材料
S304
SF
表面处理
300#抛光
DS
驱动方式
喷射反力方式
MA
质量
kg
代码
预览
3D
尺寸标注
2D
代码
+81(0) 3-5961-5031