Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IKEUCHI
Beschreibung
Automatische Hebevorrichtung für die Tankreinigungsdüse
Stückliste
NLD-100A-160-500-20A-1/8FES01NS316L(360)
CNSORDERNO
Bestellnummer
NLD-100A-160-500-20A-1/8FES01NS316L(360)
SERIES
Serie
NLD
NS
Düsenhub
mm
Wert eingeben für NS
Düsenhub
mm
cm
inch
ft
NN
Düsennummer
NH
Düsenhöhe
90.0
SP
Sprühposition
100
SC
Sprühkapazität bei 0,3 MPa
30 l/min
MP
maximaler Druck
0.5MPa MPa
FS
Flanschgröße
100A mm
FL
Flanschlänge
160 mm
MNS
Maximaler Düsenhub
1800 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
+81(0) 3-5961-5031