Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
雾的池内(上海)贸易有限公司
描述
CCP - 直线形喷嘴/标准型
明细表
1/4MCCP445S303
CNSORDERNO
型号
SERIES
系列
CCP
PCS
螺纹尺寸
R1/4
SCC
喷量区分
MM
主材料
S303
L1
外形尺寸
26.0 mm
N
外形尺寸
10.5 mm
H
外形尺寸
14 mm
MA
质量
20 g
代码
预览
3D
尺寸标注
2D
代码
+81(0) 3-5961-5031