Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
IKEUCHI
Beschreibung
CCP - Gerade Düse / Standardtyp
Stückliste
1/4MCCP445S303
CNSORDERNO
Bestellnummer
SERIES
Serie
CCP
PCS
Rohranschl. Größe
R1/4
SCC
Sprühkapazitätscode
MM
Hauptmaterial
S303
L1
Abmessungen
26.0 mm
N
Abmessungen
10.5 mm
H
Abmessungen
14 mm
MA
Masse
20 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
+81(0) 3-5961-5031