Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
IKEUCHI
Beschreibung
CVVP - Flaches Spritzbild mit einer bergförmigen Sprühverteilung / dünner Typ
Stückliste
M20x1CVVP8030S303
CNSORDERNO
Bestellnummer
SERIES
Serie
CVVP
PCS
Rohranschl. Größe
M20x1
CJA
Klassifizierung des Strahlwinkels
SCC
Sprühkapazitätscode
MM
Hauptmaterial
S303
L1
Abmessungen
12.5 mm
N
Abmessungen
4 mm
MA
Masse
8.5 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
+81(0) 3-5961-5031