Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社いけうち
説明
JA(JET ATTACKER/ジェットアタッカー)3D/D180_低中圧回転
部品表
1/2FJA3-2S(Ø2.4-D180)S304
CNSORDERNO
形番
MODEL
シリーズ
NOD
ノズル孔径
mm
NE
ノズル数
mm
MP
耐久圧力
15 MPa
AT
耐熱温度
60 °C
RWP
推奨使用圧力
1-3 MPa
SC
噴量
L/min
PCS
本体取付けネジサイズ
Rc1/2 [1/2F(PT)]
NTS
ノズル取付けネジサイズ
Rc1/8 [1/8M(PT)]
MM
主材料
S304
SF
表面処理
300#バフ研磨
DS
駆動方式
噴射反力方式
MA
質量
kg
Code
プレビュー
3D
情報
2D
Code
+81(0) 3-5961-5031