Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 32
HELP_VARIABLE
Firma
IKEUCHI
Beschreibung
KD - Hohlkegeldüsen/ mit kleinem Sprühvolumen
Stückliste
1/4MKD394S303
CNSORDERNO
Bestellnummer
SERIES
Serie
KD
PCS
Rohranschl. Größe
R1/4
SCC
Sprühkapazitätscode
MM
Hauptmaterial
L1
Abmessungen
39.2 mm
H
Abmessungen
19 mm
N
Abmessungen
10.5 mm
MA
Masse
46 g
OPTFH
Option: Sieb
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
+81(0) 3-5961-5031