Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Firma
IKEUCHI
Beschreibung
LYYP - Weitwinkel-Flachstrahldüsen
Stückliste
1/8MLYYP07PVC
CNSORDERNO
Bestellnummer
1/8MLYYP07PVC
SERIES
Serie
LYYP
PCS
Rohranschl. Größe
R1/8
SCC
Sprühkapazitätscode
07
ℓ/min
SP
Standarddruck
0.015 MPa
SA
Sprühwinkel (z. B.)
120
°
SC
Sprühkapazität
0.70
ℓ/min
FPD
Freier Durchgangsdurchmesser
1.6
mm
MM
Düsenmaterial
PVC
L
Abmessungen
23.0
mm
H
Abmessungen
10
mm
D
Abmessungen
8.0
mm
N
Maße
7 mm
MA
Masse
1.5
g
INFOTEXT
Note 1
Weitwinkel-Flachstrahldüsen sprühen in einem Winkel von 75° zur Düsenachse.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D