Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社いけうち
説明
MOMOJet - 自洗形扇形ノズル
部品表
1/2MOMO8020S303
CNSORDERNO
オーダー番号
SERIES
シリーズ
MOMOJet
PCS
ねじサイズ
R1/2
SAC
噴角の区分
80
SCC
噴量の区分
ℓ/min
SP
標準圧力
0.3 MPa
SA
噴角
80 °
SC
噴量
ℓ/min
MDD
平均粒子径
300 - 490 μm
FPDS
異物通過径(噴霧時)
mm
FPDP
異物通過径(自洗時)
mm
MM
ノズル本体材質
S303
MA
質量
45 g
INFOTEXT
情報テキスト1
噴霧開始時、ノズルの立ち上がりには、形番に関係なく約9L/min(at0.02~0.03MPa)の流量が必要です。ポンプ選択時にはご注意ください。
INFOTEXT2
情報テキスト2
噴霧開始圧力を0.1MPaに設定しています。噴霧圧力は0.2MPa以上でご使用ください。
INFOTEXT3
情報テキスト3
アクティブノズルチップのため、精度保証は噴霧流量公差±10%、噴霧角度公差±10°です。
Code
プレビュー
3D
情報
2D
Code
+81(0) 3-5961-5031