Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Firma
IKEUCHI
Beschreibung
SETOV-C - Sprühbild-verstellbare Düsen zum Besprühung
Stückliste
SETOV-C1115S303+SPS303
CNSORDERNO
Bestellnummer
SETOV-C1115S303+SPS303
SERIES
Serie
SETOV-C
LPCS
Flüssigkeitsrohranschluss. Größe
Rc1/8
APCS
Luftrohranschluss Größe
Rc1/8
PACS
Steuerluftanschl. Größe
Rc1/8
FSS
Befestigungsschraubengröße
M8 Tiefe 6.5
ACC
Luftverbrauchscode
11
SCC
Sprühkapazitätscode
15
AP
Luftpresse.
0.3 MPa
AC
Luftverbrauch (z.B.)
123
Nl/min
SH
Saughöhe
100 mm
SC
Sprühkapazität
5.5
l/hr
SW
Sprühbreite
250 mm
FPDA
Freier Durchgangsdurchmesser (Luft)
0.3
mm
FPDL
Freier Durchgangsdurchmesser (Flüssigkeit)
0.6
mm
MM
Düsenmaterial
S303
L1
Abmessungen L1
85.0 mm
L2
Abmessungen L2
35.0 mm
L3
Abmessungen L3
50.0 mm
H
Abmessungen H
32 mm
MA
weight MA
270 g
INFOTEXT
Anmerkung 1
Luftverbrauch, Sprühvolumen und Sprühbreite sind die Werte, bei denen der Sprühmuster-Einstellknopf und der Sprühmengen-Einstellknopf vollständig geöffnet sind.
INFOTEXT2
Anmerkung 2
Flüssigkeitsdruck 0 MPa (Saug) hat eine Saughöhe von 100 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D