Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
IKEUCHI
Beschreibung
SR_langsame Rotation
Stückliste
3/8FSR31S316L(360)
CNSORDERNO
Bestellnummer
SERIES
Serie
SR
SCC
Sprühkapazitätscode
PCS
Rohranschlussgröße
SC
Sprühkapazität
L/min
PR
Druckbereich
0.15~0.5 MPa
SP
Sprühmuster
Flachstrahl 360°
RS
Drehgeschwindigkeit
3~15 (wenn 0.3[MPa]) [Nur als Referenz] rpm
HR
Hitzebeständigkeit
150 °C
MA
Masse
g
MM
Hauptmaterialien
S316L
L1
Abmessungen
mm
L2
Abmessungen
mm
L3
Abmessungen
mm
D
Durchmesser
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
+81(0) 3-5961-5031