Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 10
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社いけうち
説明
SWB(シャワーボール)
部品表
1*1/2FSWBD80150LS316L
CNSORDERNO
オーダー番号
SERIES
シリーズ
SWB
NC
品番
CTC
接続タイプコード
CT
接続タイプ
PCS
本体取付けネジサイズ
NOH
孔数
OD
孔径
mm
STS
推奨タンク径
mm
SC
噴量
L/min
PR
圧力範囲
0.1~0.5 MPa
SP
噴霧形状とパターン
扇型 360°
HR
耐熱温度
400 °C
MM
主材料
S316L
L
外形寸法
mm
D
外形寸法
mm
D1
直径 d
mm
ID
外形寸法
mm
T
外形寸法
mm
CTCVIS
接続タイプコード
Code
プレビュー
3D
情報
2D
Code
+81(0) 3-5961-5031