Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
雾的池内(上海)贸易有限公司
描述
UVVP - 标准扇形喷嘴
明细表
1/4MUVVP6540UPE
CNSORDERNO
型号
SERIES
系列
UVVP
PCS
螺纹尺寸
R 1/4
CJA
喷角区分
65
SCC
喷量区分
MM
主材料
UPE
L1
外形尺寸
26 mm
H
外形尺寸
12 mm
D
外形尺寸
14.5 mm
N
外形尺寸
10.5 mm
MA
质量
2.5 g
代码
预览
3D
尺寸标注
2D
代码
+81(0) 3-5961-5031