Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
IKEUCHI
Beschreibung
UVVP - Flaches Spritzbild mit einer bergförmigen Sprühverteilung
Stückliste
1/4MUVVP6540UPE
CNSORDERNO
Bestellnummer
SERIES
Serie
UVVP
PCS
Rohranschl. Größe
R 1/4
CJA
Klassifizierung des Strahlwinkels
65
SCC
Sprühkapazitätscode
MM
Hauptmaterial
UPE
L1
Abmessungen
26 mm
H
Abmessungen
12 mm
D
Abmessungen
14.5 mm
N
Abmessungen
10.5 mm
MA
Masse
2.5 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
+81(0) 3-5961-5031