Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 146
HELP_VARIABLE
Firma
IKEUCHI
Beschreibung
VE - Gleichmäßige fächerförmige Düse / dreiteiligem Aufbau
Stückliste
1/4MVE11531S303
CNSORDERNO
Bestellnummer
SERIES
Serie
VE
PCS
Rohranschl. Größe
R 1/4
CJA
Klassifizierung des Strahlwinkels
SCC
Sprühkapazitätscode
MM
Hauptmaterial
L1
Abmessungen
42.5 mm
H
Abmessungen
19 mm
N
Abmessungen
10.5 mm
MA
Masse
49 g
OPTFH
Option: Sieb
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
+81(0) 3-5961-5031